ER 16 Mini SK 40x70
ER-kraagklauwplaat Mini
IDnr. 1367374
ER 16 Mini SK 40x70, Gereedschapshouders
- ER-kraagklauwplaat Mini
- Reeksen: ER-kraagklauwplaat Mini
- Scheidingvlak met de gereedschaphouder: SK 40
- Uitstekende lengte: 70 mm
- Uitloopnauwkeurigheid: ≤ 0,008 mm bij 2,5 x D
- Balanceergraad: G2.5 bij 25.000 tpm of Umax < 1 gmm
Technische gegevens
| Technologie | ER-kraagklauwplaat Mini |
|---|---|
| Reeksen | ER-kraagklauwplaat Mini |
| Scheidingvlak met de gereedschaphouder | SK 40 |
| Standaard voor gereedschapshouder | DIN ISO 7388-1 AD/AF |
| ER-klemformaat | ER 16 |
| Min. klemdiameter D1 [mm] | 1.0 |
| Max. klemdiameter D1 [mm] | 10.0 |
| D2 [mm] | 22.0 |
| D3 [mm] | 22.0 |
| Uitstekende lengte L1 [mm] [inch] | 70 mm / 2.8" |
| Uitstekende lengte L1 [mm] | 70.0 |
| L4 [mm] | 18.0 |
| L5 [mm] | 50.9 |
| G | M11x1 |
| Gewicht [kg] | 1.0 |
| Koelvloeistofbestendig | ja |
| Standaardlengte | ja |
Uitloopnauwkeurigheid
≤ 0,008 mm bij 2,5 x D
Balanceergraad
G2.5 bij 25.000 tpm of Umax < 1 gmm
Gegevensdragers
Boorgaten voor gegevensdragers volgens DIN 69873
Wissel van gereedschapshouders
Voor automatische wissel van gereedschapshouders
Koelmiddeltoevoer
Koelvloeistofvoorziening volgens ISO 7388 AD/AF
De boorgaten voor AF-vormen zijn verzegeld voor transport
Lengte-instelschroef
Met schroefdraad voor een stelschroef voor axiale lengteverstelling, maar zonder stelschroef
Levering
Inclusief klemmoer
Individueel
Andere afmetingen en uitvoeringen op maat zijn op verzoek verkrijgbaar