arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Cambie la selección del país para ver la información sobre los productos, servicios y personas de contacto relevantes para su ubicación.
ER 20 HSK-A 63x100 Illustrazione simile

ER 20 HSK-A 63x100

Porta pinze ER

ID 1454439

ER 20 HSK-A 63x100, Portautensili
  • Porta pinze ER
  • Serie: Porta pinze ER
  • Attacco portautensile: HSK-A 63
  • Lunghezza di proiezione: 100 mm
  • Concentricità: < 0,008 mm a 2,5 x D
  • Grado di bilanciatura: G2,5 a 25.000 giri/min o Umax< 1 gmm
La fornitura comprende: Include la ghiera di bloccaggio
Tecnologia Porta pinze ER
Serie Porta pinze ER
Attacco portautensile HSK-A 63
Portautensile standard DIN ISO 12164-1
Dimensione di serraggio ER ER 20
Diametro di serraggio min. D1 [mm] 1.0
Diametro di serraggio max. D1 [mm] 13.0
D2 [mm] 34.0
D3 [mm] 34.0
Lunghezza di proiezione L1 [mm]/[pollici] 100 mm / 3.9"
Lunghezza di proiezione L1 [mm] 100.0
L4 [mm] 19.0
L5 [mm] 74.0
G M14x1
Peso [kg] 0.98
A tenuta stagna Sì
Lunghezze standard Sì

Concentricità
< 0,008 mm a 2,5 x D

Grado di bilanciatura
G2,5 a 25.000 giri/min o Umax< 1 gmm

Cambio del portautensile
Per il cambio automatico del portautensile

Vite di regolazione della lunghezza
Con filettatura per regolazione assiale della lunghezza, ma senza vite di regolazione

La fornitura comprende
Include la ghiera di bloccaggio

Ogni esigenza
Ulteriori misure e versioni personalizzate disponibili su richiesta