arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
更改地区选项,查看您所在区域可供应的产品、服务和联系人的相关信息。
MES CF SK 50 Ø40x160 图片仅供参考

MES CF SK 50 Ø40x160

平面铣刀刀柄

ID 23004131

MES CF SK 50 Ø40x160, 刀柄
  • 平面铣刀刀柄
  • 系列: 平面铣刀刀柄
  • Cool Flow 版本
  • 刀具夹持接口: SK 50
  • 夹持直径: 40 mm
  • 夹持直径的螺纹: M20
  • 突出长度: 160 mm
  • 回转精度: 从锥体到 D1 测量 ≤ 0.006 mm
  • 平衡等级: 转速为 25,000 RPM 时动平衡等级达到 G2.5 或 Umax < 1 gmm
标配范围: 包括拧紧螺栓
Tecnologia Mandris de fresa de facear
Série Mandris de fresa de facear
Interface do porta-ferramentas SK 50
Padrão do porta-ferramentas DIN ISO 7388-1 AD/AF
Diâmetro de fixação D1 40 mm
Parafuso de aperto de rosca G M20
D2 [mm] 89.0
Comprimento de projeção L1 [mm]/[pol.] 160 mm / 6.3"
L4 [mm] 140.9
L11 [mm] 27.0
Peso [kg] 9.65
Variante Cool Flow sim

Versão
Para montagem de fresas com ranhura transversal

Precisão de concentricidade
≤ 0,006 mm medido do cone até D1

Grau de balanceamento
G2,5 a 25.000 rpm ou Umax < 1 gmm

Portadores de dados
Furos para suportes de dados de acordo com a norma DIN 69873

Alterações do porta-ferramentas
Para trocas automáticas de porta-ferramentas

Fornecimento de lubrificante de refrigeração
Projeto Cool Flow – fornecimento de lubrificante de refrigeração ideal diretamente para a aresta de corte da ferramenta
Fornecimento de lubrificante de refrigeração de acordo com ISO 7388 AD/AF
Furos para formulário AF são selados para transporte

Escopo de fornecimento
Inclui parafuso de aperto

Individual
Tamanhos adicionais e designs personalizados estão disponíveis mediante consulta