TRIBOS-M ER 32 Ø5x25.5
다각형 툴홀더
ID 1355025
본 상품은 단종되었으며, 한정된 기간 동안만 판매됩니다.
자세히 알아보고 여기에서 문의하세요.
TRIBOS-M ER 32 Ø5x25.5, 툴홀더
- 다각형 툴홀더
- 시리즈: TRIBOS-Mini
- 툴홀더 인터페이스: ER 32
- 클램핑 지름: 5 mm
- 투영 길이: 33.7 mm
- 흔들림 정확도: 2.5 x D의 0.01mm 이하
- 최소 토크: 3.5 Nm
기술 세부 정보
| 기술 | 다각형 툴홀더 |
|---|---|
| 시리즈 | TRIBOS-Mini |
| 툴홀더 인터페이스 | ER 32 |
| 툴홀더 표준 | ISO 15488-A |
| 클램핑 지름 D1 | 5 mm |
| ER 클램핑 크기 | ER 32 |
| D2 [mm] | 9.0 |
| D3 [mm] | 10.0 |
| L [mm] | 65.5 |
| 투영 길이 L1 [mm]/[인치] | 33,7 mm / 1.3" |
| L4 [mm] | 22.5 |
| L5 [mm] | 25.5 |
| G | M8x1 |
| 최소 토크 [Nm] | 3.5 |
| 중량 [kg] | 0.28 |
모든 기존 ER 클램핑 너트와 호환
이러한 제품 변형은 밀링 및 터닝 센터 모두에 적합합니다.
이러한 제품 변형은 밀링 및 터닝 센터 모두에 적합합니다.
버전
회전 대칭 디자인
흔들림 정확도
2.5 x D의 0.01mm 이하
툴 섕크 품질
h6
길이 조정 나사
축방향 길이 조절을 위한 조정 나사 없음
액세서리로 사용 가능한 깊이 정지
테이퍼 설계
DIN-6388 형식 에 따른 ER 테이퍼
요청에 따라 추가 ER 테이퍼 버전 제공
개별
요청 시 추가 크기 및 맞춤형 디자인 사용 가능