arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Change the country selection to see information on the products, services and contact persons that are relevant for your location.
TRIBOS-M JIS-BT 30 Ø3x52 유사 그림

TRIBOS-M JIS-BT 30 Ø3x52

다각형 툴홀더

ID 225668

TRIBOS-M JIS-BT 30 Ø3x52, 툴홀더
  • 다각형 툴홀더
  • 시리즈: TRIBOS-Mini
  • 툴홀더 인터페이스: JIS-BT 30
  • 클램핑 지름: 3 mm
  • 투영 길이: 52 mm
  • 흔들림 정확도: 2.5 x D에서 0.003mm 이하
  • 밸런싱 등급: G2.5 @ 25,000 RPM 또는 Umax < 1 gmm
  • 최소 토크: 1.5 Nm
기술 다각형 툴홀더
시리즈 TRIBOS-Mini
툴홀더 인터페이스 JIS-BT 30
툴홀더 표준 DIN ISO 7388-2 JD
클램핑 지름 D1 3 mm
D2 [mm] 9.0
D3 [mm] 11.0
D4 [mm] 16.0
투영 길이 L1 [mm]/[인치] 52 mm / 2.0"
L4 [mm] 22.5
L5 [mm] 25.2
L6 [mm] 30.0
최소 토크 [Nm] 1.5
중량 [kg] 0.25
표준 길이

버전
경량의 금속 절단 작업에 최적 - 방사력 고려

흔들림 정확도
2.5 x D에서 0.003mm 이하

밸런싱 등급
G2.5 @ 25,000 RPM 또는 Umax < 1 gmm

툴 섕크 품질
h6

데이터 캐리어
데이터 캐리어용 보어를 옵션으로 이용 가능

툴홀더 변경
자동화 툴홀더 변경을 위해

냉각수 공급
ISO 7388 JD에 따른 냉각제 공급

길이 조정 나사
축방향 길이 조절을 위한 조정 나사 없음

개별
요청 시 추가 크기 및 맞춤형 디자인 사용 가능