TRIBOS-RM HSK-A 32 Ø1/8"x50
다각형 툴홀더
ID 225888
TRIBOS-RM HSK-A 32 Ø1/8"x50, 툴홀더
- 다각형 툴홀더
- 시리즈: TRIBOS-RM
- 툴홀더 인터페이스: HSK-A 32
- 클램핑 지름: 1/8"
- 투영 길이: 50 mm
- 흔들림 정확도: 2.5 x D에서 0.003mm 이하
- 밸런싱 등급: G2.5 @ 25,000 RPM 또는 Umax < 1 gmm
- 최소 토크: 3 Nm
기술 세부 정보
| Technologie | Polygonální upínače nástrojů |
|---|---|
| Řada | TRIBOS-RM |
| Rozhraní upínače nástrojů | HSK-A 32 |
| Norma upínače držáku | DIN ISO 12164-1 |
| Upínací průměr D1 | 1/8" |
| D2 [mm] | 20.0 |
| Projekční délka L1 [mm]/[palce] | 50 mm / 2.0" |
| L2 [mm] | 32.0 |
| L4 [mm] | 30.0 |
| Min. točivý moment [Nm] | 3.0 |
| Vlastní hmotnost [kg] | 0.25 |
| Standardní délka | ano |
Provedení
Velmi stabilní konstrukce pro rychlou a přesnou práci
Obvodová házivost
≤ 0,003 mm při 2,5 x D
Stupeň vyvážení
G2,5 při 25.000 ot/min nebo Umax < 1 gmm
Jakost stopky nástroje
h6
Datové nosiče
Vyvrtané otvory pro nosiče dat podle DIN 69873
Výměny upínače nástrojů
Pro automatickou výměnu upínače nástrojů
Napájení chladivem
Se závitem pro trubku chladiva
Šroub pro nastavení délky
Bez stavěcího šroubu pro nastavení axiální délky
Individuální
Další velikosti a zákaznická provedení jsou k dispozici na vyžádání