arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
국가 선택을 변경하여 선택하면 귀하의 지역과 관련된 제품, 서비스 및 담당자에 대한 정보를 확인할 수 있습니다.
TRIBOS-RM HSK-E 25 Ø1/8 Ilustração semelhante

TRIBOS-RM HSK-E 25 Ø1/8"x40

Porta-ferramentas poligonais

N.º de identificação 215000

TRIBOS-RM HSK-E 25 Ø1/8"x40, Porta-ferramentas
  • Porta-ferramentas poligonais
  • Série: TRIBOS-RM
  • Interface do porta-ferramentas: HSK-E 25
  • Diâmetro de fixação: 1/8"
  • Comprimento de projeção: 40 mm
  • Precisão de concentricidade: ≤ 0,003 mm a 2,5 x D
  • Grau de balanceamento: G2,5 a 25.000 rpm ou Umax < 1 gmm
  • Min. torque: 3 Nm
Tecnologia Porta-ferramentas poligonais
Série TRIBOS-RM
Interface do porta-ferramentas HSK-E 25
Padrão do porta-ferramentas DIN 69893-5
Diâmetro de fixação D1 1/8"
D2 [mm] 20.0
Comprimento de projeção L1 [mm]/[pol.] 40 mm / 1.6"
L2 [mm] 31.0
L4 [mm] 30.0
Min. torque [Nm] 3.0
Peso [kg] 0.12
Comprimentos padrão sim

Versão
Design muito estável para um trabalho rápido e preciso
Design rotacionalmente simétrico

Precisão de concentricidade
≤ 0,003 mm a 2,5 x D

Grau de balanceamento
G2,5 a 25.000 rpm ou Umax < 1 gmm

Qualidade da haste da ferramenta
h6

Alterações do porta-ferramentas
Para trocas automáticas de porta-ferramentas

Fornecimento de lubrificante de refrigeração
Sem rosca para conexão do tubo de lubrificante de refrigeração

Parafuso de ajuste de comprimento
Sem parafuso de ajuste para ajuste de comprimento axial

Individual
Tamanhos adicionais e designs personalizados estão disponíveis mediante consulta