arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Change the country selection to see information on the products, services and contact persons that are relevant for your location.
WEL CF HSK-A 100 Ø20x100 Podobné zobrazení

WEL CF HSK-A 100 Ø20x100

Držáky koncové frézky WELDON

ID 23002461

WEL CF HSK-A 100 Ø20x100, Upínače nástrojů
  • Držáky koncové frézky WELDON
  • Řada: WELDON
  • Varianta Cool Flow
  • Rozhraní upínače nástrojů: HSK-A 100
  • Uchopovací průměr: 20 mm
  • Projekční délka: 100 mm
  • Obvodová házivost: ≤ 0,003 mm měřeno od kuželu k D1
  • Stupeň vyvážení: G2,5 při 25.000 ot/min nebo Umax < 1 gmm
Rozsah dodávky: Včetně upínacího šroubu WELDON a dvou šroubů M3 pro uzavření volby Cool Flow (v případě potřeby)
Technologie Držáky koncové frézky WELDON
Řada WELDON
Rozhraní upínače nástrojů HSK-A 100
Norma upínače držáku DIN ISO 12164-1
Upínací průměr D1 20 mm
D2 [mm] 52.0
D6 [mm] 53.0
Projekční délka L1 [mm]/[palce] 100 mm / 3.9"
L2 [mm] 53.0
L4 [mm] 71.0
G1 M16
Vlastní hmotnost [kg] 3.06
Varianta Cool Flow ano
Standardní délka ano

Provedení
Pro upínací nástroje s válcovými stopkami podle DIN 1835B/6359HB.

Obvodová házivost
≤ 0,003 mm měřeno od kuželu k D1

Stupeň vyvážení
G2,5 při 25.000 ot/min nebo Umax < 1 gmm

Závit G1
G1 = závit pro upínací šroub

Datové nosiče
Vyvrtané otvory pro nosiče dat podle DIN 69873

Výměny upínače nástrojů
Pro automatickou výměnu upínače nástrojů

Napájení chladivem
Verze Cool Flow
Chladivo je vedeno přes dva vyvrtané otvory pro chladivo přímo k řeznému ostří nástroje

Rozsah dodávky
Včetně upínacího šroubu WELDON a dvou šroubů M3 pro uzavření volby Cool Flow (v případě potřeby)

Individuální
Další velikosti a zákaznická provedení jsou k dispozici na vyžádání