WEL HSK-A 50 Ø10x65
WELDON 엔드 밀 홀더
ID 263512
WEL HSK-A 50 Ø10x65, Toolholders
- WELDON end mill holders
- Series: WELDON
- Toolholder interface: HSK-A 50
- Clamping diameter: 10 mm
- Projecting length: 65 mm
- Run-out accuracy: ≤ 0.003 mm measured from taper to D1
- Balancing grade: G2.5 at 25,000 RPM or Umax < 1 gmm
기술 세부 정보
| 기술 | WELDON 엔드 밀 홀더 |
|---|---|
| 시리즈 | WELDON |
| 툴홀더 인터페이스 | HSK-A 50 |
| 툴홀더 표준 | DIN ISO 12164-1 |
| 클램핑 지름 D1 | 10 mm |
| D2 [mm] | 35.0 |
| D6 [mm] | 24.5 |
| 투영 길이 L1 [mm]/[인치] | 65 mm / 2.6" |
| L2 [mm] | 41.0 |
| L4 [mm] | 39.0 |
| G1 | M10 |
| 중량 [kg] | 0.65 |
| 냉각수 방수 | 예 |
| 표준 길이 | 예 |
Versão
Para ferramentas de fixação com hastes cilíndricas conforme DIN 1835B/6359HB
Precisão de concentricidade
≤ 0,003 mm medido do cone até D1
Grau de balanceamento
G2,5 a 25.000 rpm ou Umax < 1 gmm
Rosca G1
G1 = rosca para parafuso de fixação
Portadores de dados
Furos para suportes de dados de acordo com a norma DIN 69873
Alterações do porta-ferramentas
Para trocas automáticas de porta-ferramentas
Escopo de fornecimento
Incluindo parafuso de aperto WELDON
Individual
Tamanhos adicionais e designs personalizados estão disponíveis mediante consulta