arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
국가 선택을 변경하여 선택하면 귀하의 지역과 관련된 제품, 서비스 및 담당자에 대한 정보를 확인할 수 있습니다.
WHI HSK-A 63 Ø6x80 Vergelijkbare illustratie

WHI HSK-A 63 Ø6x80

Whistle-Notch-bevestigingen

ID 23000288

WHI HSK-A 63 Ø6x80, Gereedschapshouders
  • Whistle-Notch-bevestigingen
  • Reeksen: Whistle-Notch-bevestigingen
  • Scheidingvlak met de gereedschaphouder: HSK-A 63
  • Klemdiameter: 6 mm
  • Uitstekende lengte: 80 mm
  • Uitloopnauwkeurigheid: ≤ 0,003 mm gemeten van de kegel tot D1
  • Balanceergraad: G6.3 bij 8.000 tpm of Umax < 1 gmm
Levering: Inclusief klemschroef en stelschroef voor de lengte
Técnica Fijaciones Whistle-Notch
Serie Fijaciones Whistle-Notch
Interfaz del portaherramientas HSK-A 63
Portaherramientas estándar DIN ISO 12164-1
Diámetro de sujeción D1 6 mm
D2 [mm] 25.0
D6 [mm] 14.5
Longitud de proyección L1 [mm]/[pulgadas] 80 mm / 3.1"
L2 [mm] 36.5
L3 [mm] 10.0
L4 [mm] 54.0
G M5
G1 M6
Peso [kg] 0.88
Resistente a la refrigeración
Longitud estándar

Modelo
Para herramientas de sujeción con vástagos cilíndricos conforme a DIN 1835E y DIN 6359HE.

Concentricidad
≤ 0,003 mm medido desde el cono hasta D1

Calidad de equilibrado
G6.3 a 8.000 rpm o Umáx < 1 gmm

Rosca G1
G1 = rosca para tornillo de apriete

Chips de datos
Taladros para portadoras de datos según DIN 69873

Cambios de portaherramientas
Para cambios automáticos de portaherramientas

Material suministrado
Incluye el tornillo de sujeción y el tornillo de ajuste longitudinal

Individual
Otros tamaños y versiones especiales disponibles previa consulta