arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
국가 선택을 변경하여 선택하면 귀하의 지역과 관련된 제품, 서비스 및 담당자에 대한 정보를 확인할 수 있습니다.
WHI SCAPTO C6 Ø12x80 유사 그림

WHI SCAPTO C6 Ø12x80

Whistle Notch 설치부

ID 23003884

WHI SCAPTO C6 Ø12x80, 툴홀더
  • Whistle Notch 설치부
  • 시리즈: Whistle Notch 설치부
  • 툴홀더 인터페이스: SCHUNK CAPTO C6
  • 클램핑 지름: 12 mm
  • 투영 길이: 80 mm
  • 흔들림 정확도: 테이퍼에서 D1까지 측정 시 0.003mm 이하
  • 밸런싱 등급: G6.3 @ 8,000 RPM 또는 Umax < 1 gmm
제공 범위: 클램핑 나사와 길이 조절 나사 포함
기술 Whistle Notch 설치부
시리즈 Whistle Notch 설치부
툴홀더 인터페이스 SCHUNK CAPTO C6
툴홀더 표준 ISO 26623-1
클램핑 지름 D1 12 mm
D2 [mm] 42.0
D6 [mm] 29.5
투영 길이 L1 [mm]/[인치] 80 mm / 3.1"
L2 [mm] 45.5
L3 [mm] 10.0
L4 [mm] 55.5
G M10
G1 M12
중량 [kg] 1.3
냉각수 방수
표준 길이
이러한 제품 변형은 밀링 및 터닝 센터 모두에 적합합니다.

버전
DIN 1835E/6359HE에 따라 원통형 섕크 포함 클램핑 툴에 적합

흔들림 정확도
테이퍼에서 D1까지 측정 시 0.003mm 이하

밸런싱 등급
G6.3 @ 8,000 RPM 또는 Umax < 1 gmm

스레드 G1
G1 = 클램핑 나사용 나사산

데이터 캐리어
DIN 69873에 따른 데이터 캐리어용 보어 구멍

툴홀더 변경
자동화 툴홀더 변경을 위해

제공 범위
클램핑 나사와 길이 조절 나사 포함

개별
요청 시 추가 크기 및 맞춤형 디자인 사용 가능