ROTA-G
Autocentrante manuale con cambio rapido delle ganasce
Mandrino a serraggio manuale a 3 ganasce universale con sistema di cambio rapido delle ganasce per ganasce a dentatura diritta
Descrizione
Výhody – Přínos pro Vás
- Pohodlný rychlovýměnný systém čelistí
Minimalizuje dobu a náklady přestrojení - Kalené a extrémně tuhé základní těleso
To umožňuje delší životnost při nejvyšší přesnosti. I s maximální upínací silou - Velký průchozí otvor
Obrábění všech standardních průměrů trubek - Vysoká účinnost systému klínových tyčí
Provozně spolehlivé upnutí díky vysokým upínacím silám - Vysoká přesnost opakování výměny čelisti
Není nutné převrtávání již obrobených čelistí - Vizuální bezpečnostní prvek
Maximální provozní bezpečnost - Vynikající poměr upínací síla / točivý moment
Dokonalé využití výkonu stroje - Základní čelisti s přímým vrubovým ozubením GBK jsou kompatibilní se systémem „R“ (Reishauer)
Flexibilní upínání malých a velkých obrobků - Ergonomický, lehký bezpečnostní upínací klíč
Zajišťuje snadné ovládání - Velmi snadná manipulace
Optimální pohodlí obsluhy - Všechny strany funkčních dílů jsou kalené a broušené
Vysoká přesnost obvodové házivosti a výměny čelistí
Možnosti a zvláštní informace
- Sklíčidlo s rychlovýměnnými čelistmi s rozhraním základní čelisti s přímým ozubením
Manuální sklíčidlo ROTA-G s rychlovýměnným systémem čelistí je ideálně vhodné pro širokou škálu upínacích úkolů a lze jej rychle a snadno přizpůsobit jakémukoli úkolu. Vysoká účinnost systému klínové tyče zajišťuje provozně spolehlivé upínání a konzistentně vysoké upínací síly. Vynikající poměr hodnot upínací síla / rychlost umožňuje dokonalé využití výkonu stroje. - Rychlovýměnný systém čelistí manuálního sklíčidla ROTA-G výrazně snižuje doby nastavení, přičemž proces nastavení je dokončen za méně než 60 sekund. Rychlovýměnný systém znamená, že již není nutné znovu vyvrtávat čelisti.