THL-A plus
Steady rest with swing-out lever arm
Hydraulisch betätigte, selbstzentrierende Lünette mit ausschwenkbarem Hebelarm, hohen Spannkräften und dauerhaft exzellenten Zentrier- und Wiederholgenauigkeiten.
Description
Vorteile – Ihr Nutzen
- Präzisions-Hebel-Lünette für höchste Qualitätsansprüche
Ermöglicht exzellente Bearbeitungsergebnisse - Hochgenaue Hebelkinematik
Hohe Zentrier- und Wiederholgenauigkeit - Serienmäßige Abdichtung gegen Späne und Sperrluftanschluss im Standard
Sorgen für höhere Prozesssicherheit und verlängerte Wartungsintervalle - Rollenspülung im Standard
Zur Vermeidung von Verschmutzung und von Spänenestern - Optimiertes Schmiersystem durch Zentralschmierung
Einfache Versorgung und lange Lebensdauer - Hydraulikanschlüsse rückseitig und seitlich am Zylinder
Einfacher Anbau an nahezu jeder Maschine - Integriertes Sicherheitsventil und Endlagenkontrolle
Maximale Bediensicherheit - Abfrage der Kolbenstellung optional möglich
Kürzere Taktzeiten und Schutz vor Kollision - Anbaukompatibel zu allen gängigen Lünetten am Markt
Einfacher Austausch von vorhandenen Lünetten ohne zusätzliche Sonderteile - Allseitig gehärtete und geschliffene Funktionsteile
Gewährleisten eine lange Lebensdauer
Optionen und spezielle Informationen
- Selbstzentrierende Lünetten mit ausschwenkbarem Hebelarm und hohen Spannkräften
Hydraulisch betätigte, selbstzentrierende Lünetten mit hohen Spannkräften zur Unterstützung von langen Werkstücken auf Drehmaschinen. Für einen schnellen Wechsel können diese auch mit einem Lünettenschnellwechsel kombiniert werden. Der große Vorteil des ausschwenkbaren Hebelarmes besteht darin, dass größere Durchmesser als bei der Standard-Lünette automatisch beladen werden können. - Auch in pneumatischer Ausführung erhältlich
Neben der hydraulischen Variante gibt es die ZENTRICO THL-A plus Lünetten auch in pneumatischer Ausführung. Diese eignen sich speziell für den Einsatz in der Handhabungstechnik, an stationären Arbeitsplätzen, Montagelinien, an konventionellen Drehmaschinen und vielen mehr.