ROTA NCK-S plus
Mandrins stationnaires 3 mors, à actionnement hydraulique
Mandrin de tour automatique à 3 mors à action hydraulique, de construction compacte, avec force de serrage élevée
설명
Avantages - Vos bénéfices
- Mandrin automatique de précision et à crémaillère pour les exigences de qualité les plus élevées
Permet d'obtenir d'excellents résultats d'usinage - Excellent rapport prix/performance
Utilisation optimale du mandrin de tour - Grand rendement du système de crémaillère
Fiabilité du processus de serrage grâce à des forces de serrage élevées - Système de lubrification optimisé
Forces de serrage élevées en permanence garanties - Vérin hydraulique intégré
Serrage en douceur grâce à une grande plage de réglage - Mors de base à denture droite 1,5 mm x 60° et 1/16" x 90° en standard
Large choix dans la gamme de mors rapportés - Conception à faible hauteur
Exploitation maximale de l'espace machine et grande rigidité du système - Toutes les faces des pièces fonctionnelles sont trempées et rectifiées.
Pour une longue durée de vie
Options et informations particulières
- Mandrins de tour hydrauliques pour applications stationnaires
Le mandrin automatique de précision et à guidage oblique extrêmement plat ROTA NCK-S plus avec vérin hydraulique intégré est une solution de serrage à prix attrayant pour utilisation stationnaire. Grâce à ses forces de serrage élevées et à sa grande précision, le mandrin est le dispositif idéal pour l'utilisation journalière. - Le ROTA NCK-S plus possède un corps de mandrin d'une pièce, trempé, de longs guidages de mors ainsi qu'un guidage de piston long et précis. Grâce à la lubrification intégrée de la rampe forcée et aux pièces résistantes à l'usure, l'entretien du mandrin robuste et polyvalent est très simple.