GBC 90-22-8.8
锯齿型卡爪
ID 490572
标准型顶爪
产品特性:
产品特性:
- 卡爪,粗削
- 接口 1: W-90-2
- 尺寸: 90 x 22 x 8,8 mm
- 重量: 0.13 kg
Specifiche tecniche
| Larghezza [mm] | 90.0 |
|---|---|
| Profondità [mm] | 8.8 |
| Altezza [mm] | 22.0 |
| Fascio | Pezzo |
| Peso [kg] | 0.13 |
La fornitura comprende
Ganascia base, viti di fissaggio delle ganasce