arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
국가 선택을 변경하여 선택하면 귀하의 지역과 관련된 제품, 서비스 및 담당자에 대한 정보를 확인할 수 있습니다.
PVB 70-70 類似のイラスト

PVB 70-70

標準マグネットクランピング技術用アクセサリー

ID 422996

標準マグネットクランピング技術用アクセサリー

特長:
  • フレキシブル延長ポール EASYTURN PVB 70
  • 貫通孔とM10ネジ付き。 
  • テクノロジー: スクエアポール
  • 縦にも横にも使える。
テクニカルデータ:
  • 寸法: 69 x 70 x 70 mm
  • 補正ストローク: 9 mm
  • ポールサイズ用: 70 x 70 mm
長さ [mm] 69.0
幅 [mm] 70.0
高さ [mm] 70.0
最小高さ [mm] 65.0
最大高さ [mm] 74.0
補正ストローク [mm] 9.0
Ø D1 [mm] 17.0
Ø D2 [mm] 11.0

Levering
Poolverlenging, bevestigingsschroef