arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
국가 선택을 변경하여 선택하면 귀하의 지역과 관련된 제품, 서비스 및 담당자에 대한 정보를 확인할 수 있습니다.
HSV-7-3/2

HSV-7-3/2

Acessórios para tecnologia de fixação a vácuo padrão

ID 1458736

Acessórios para tecnologia de fixação a vácuo padrão

Características do produto:
  • Válvula de corrediça manual
  • Válvula de controle direcional de 3/2 vias
  • Adequado para kit de conexão de vácuo VAS VC-SMPL G1/4-IG
Dados técnicos:
  • Diâmetro nominal (DN): 7 mm
  • Fio: G1/4"-IG
  • Faixa de pressão: -0.95 - 10 bar
Nominal diameter (DN) [mm] 7.0
Thread G1/4"-IG
Min. operating pressure [bar] -0.95
Max. operating pressure [bar] 10.0

Scope of delivery
Manual slide valve