arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
국가 선택을 변경하여 선택하면 귀하의 지역과 관련된 제품, 서비스 및 담당자에 대한 정보를 확인할 수 있습니다.
WTG-A 140

WTG-A 140

Snelwisselklemmen

ID 1479318

Standaard spanklemmen

Productkenmerken
  • Snelwisselklem met montagedraad
  • Voor het vasthouden van klemserts of klemstangen
  • Geschikt voor: TANDEM BWA grootte van de spanner 140
Technische gegevens
  • Afmetingen: 65 x 80 x 20 mm
  • Gewicht: 0.7 kg
Breedte [mm] 80.0
Hoogte [mm] 20.0
Geschikt voor 140
Gewicht [kg] 0.7

Levering
Snelwisselklemmen