arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
更改地区选项,查看您所在区域可供应的产品、服务和联系人的相关信息。
GBS 125-40-11.5-8

GBS 125-40-11.5-8

台阶式卡爪

ID 1373327

标准型顶爪

产品特性:
  • 台阶式卡爪
  • 接口 1: W-125-1
技术参数:
  • 尺寸: 125 x 40 x 11,5 mm
  • 夹紧步骤: 8 mm
  • 重量: 0.39 kg
Largeur [mm] 125.0
Profondeur [mm] 11.5
Hauteur [mm] 40.0
Offre groupée Pièce
Poids [kg] 0.39

Etendue de la livraison
Mors rapporté, vis de fixation