arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Změňte výběr země, abyste získali informace o produktech, službách a kontaktních osobách, které jsou důležité pro vaši lokalitu.
SVSL 21-12 PVC-G Ilustração semelhante

SVSL 21-12 PVC-G

Acessórios para tecnologia de fixação a vácuo padrão

ID 1487805

Acessórios para tecnologia de fixação a vácuo padrão

Características do produto:
  • Mangueira de vácuo
  • Adequado para todas as placas de matriz, bem como unidades de vácuo SVAGG-6 e SVAGG-8
Dados técnicos:
  • Diâmetro externo: 21 mm
  • Diâmetro interno: 12 mm
  • Faixa de pressão: -0.95 - 10 bar
  • Temperatura de operação: -20 - 65 °C
  • Material: PVC
Pressão de operação mínima [bar] -0.95
Pressão máxima de operação [bar] 10.0
Material PVC
Diâmetro externo [mm] 21.0
Diâmetro interno [mm] 12.0
Temperatura de operação min. [°C] -20.0
Temperatura de operação máx [°C] 65.0

Escopo de fornecimento
Mangueira de vácuo