arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Change the country selection to see information on the products, services and contact persons that are relevant for your location.
FFV Z155-A6 Abbildung ähnlich

FFV Z155-A6

Flansch Standard

Ident.-Nr. 836012

Lieferzeit auf Anfrage
Flansch Standard

Produktmerkmale:
  • Reduzierflansch
  • Für pneumatisch betätigte Kraftspannfutter
  • Futterseite: Z155
  • Maschinenseite: ISO 702-1 Nr. 6
Technische Daten:
  • Teilkreis Futter: 180 mm
  • Teilkreis Spindel: 133.4 mm
  • Höhe: 36 mm
  • Durchlass: 103.2 mm
  • Gewicht: 3.9 kg
Klauwplaatzijde Z155
Machinezijde ISO 702-1 Nr. 6
Klauwplaat steekcirkel [mm] 180.0
Steekcirkel spindel [mm] 133.4
Hoogte [mm] 36.0
Klauwplaatboring [mm] 103.2
Gewicht [kg] 3.9

Levering
Adapterplaat, bevestigingsschroeven