TRIBOS-R SRE SO
Redukční vložka otevřená na straně
Redukční vložka TRIBOS SRE SO představuje adaptér s bočním otvorem pro upínání polygonálních upínačů nástrojů TRIBOS-R od společnosti SCHUNK. Při výměně nástrojů operátor zkombinuje přesné upevnění s příslušnou redukční vložkou TRIBOS SRE a oboje vloží do určeného otvoru v upínacím přípravku TRIBOS SVP.
Redukční vložka TRIBOS SRE s bočním otvorem slouží jako alternativa k bočnímu vkládání.
Redukční vložka TRIBOS SRE s bočním otvorem slouží jako alternativa k bočnímu vkládání.
기능
상세 이미지
Application SRE - opened sidewise
Application SRE - opened sidewise
A laterally open TRIBOS SRE reduction insert is used for joining tools with a circumference larger than the outer diameter of the toolholder mounting. When exchanging tools, the operator combines the toolholder mounting with the appropriate TRIBOS SRE and inserts them together into the intended opening of the clamping device TRIBOS SVP. Then the toolholder mounting with clamped tool is pulled out of the TRIBOS SRE reduction insert. If this is not possible due to the circumference of the tool, a laterally open SRE can be used to clamp the tool.
This is suitable, for example, for the clamping of angular milling cutters, prismatic milling cutters, finishing cutters, or similar.