arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Wijzig het land om informatie te zien over de producten, diensten en contactpersonen die relevant zijn voor uw locatie.
KV GGT17309-17309-N-LK-00300-A-G Podobné zobrazení

KV GGT17309-17309-N-LK-00300-A-G

IDnr. 1692647

Napájecí kabel, Velikost připojení: M17 - 9-polig

  • Délka kabelu: 3 m
Produktová skupina Napájecí kabel
Délka kabelu [m] 3.0
Provedení na straně produktu Přímý konektor
Provedení na straně ovladače Přímý konektor
Teplotní vedení integrované
Počet vodičů/konektorů, kódování – na straně výrobku 9, Code 3
Počet vodičů/konektorů, kódování – na straně ovladače 9, Code 3
Třetí konektor (Y) nepřiřazeno
Další kód – v závislosti na typu kabelu nepřiřazeno
Počet vodičů 8
Průřez vodiče 1,5 mm2 / 0,34 mm2
Materiál potahu kabelu PUR
Barva oranžová (podobná odstínu RAL 2003)
Vhodné pro vlečení ano
Cykly ohýbání 5 milionů
Okolní teplota v pohybu -40 bis +90 (DIN VDE) /<br>-40 bis +80 (UL/cUL) [°C]
Okolní teplota v klidu -50 bis +90 (DIN VDE) / -50 bis +80 (UL/cUL) [°C]
Izolační napětí vodič/stínění [V] 600.0
Izolační napětí vodič/vodič [V] 1000.0
Certifikace UL ano