arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Change the country selection to see information on the products, services and contact persons that are relevant for your location.
PR

PR

Universaldreheinheit
Servoelektrische Dreheinheit mit einem Drehwinkel > 360°, Präzisionsgetriebe und integrierter Elektronik

Vantaggi – I tuoi benefici

  • Servomotore DC Brushless
    Per un impiego flessibile grazie alla possibilità di regolare posizione, velocità e coppia
  • Coppia elevata, velocità e precisione
    Per una rapida accelerazione e brevi tempi di ciclo con la massima precisione
  • Integrazione completa dell'elettronica di comando, regolazione e potenza
    per la configurazione di un sistema di comando decentralizzato
  • Molteplici possibilità di comando
    per l'integrazione semplice in sistemi di comando esistenti tramite PROFIBUS-DP o CAN
  • Elementi standard di collegamento e comune sistema di controllo
    per varie possibilità di combinazione con altri moduli meccatronici

Opzioni ed informazioni speciali

  • Elettronica integrata
    Il pilotaggio elettrico del PR ha luogo tramite l'elettronica di regolazione e di potenza completamente integrata. In questo modo non sono necessarie unità di comando esterne supplementari per il modulo.
  • Facile integrazione
    Per la comunicazione sono disponibili svariati tipi di interfacce, quali PROFIBUS DP oppure CAN, Questo permette la configurazione di reti bus industriali e una facile integrazione in sistemi di controllo già esistenti.
  • Funzioni tecnologiche
    Funzione di pseudo-trasduttore di valore assoluto, sequenze programmabili liberamente, pilotaggio direttamente tramite I/O digitali o interfacce per bus di campo con protocollo SCHUNK Motion (SMP)
  • Funzioni di monitoraggio
    Monitoraggio I²t, sorveglianza corrente, rilevatore di caduta di tensione, monitoraggio di errori di trascinamento, monitoraggio posizioni finali software, sorveglianza posizione
  • Classe di protezione IP
    Il tipo di protezione indicato può essere ottenuto solo in abbinamento a un cappuccio di collegamento DMI.