CC ER 16 P Ø2.5-3
Collet chucks de precisión ER
ID 23003589
CC ER 16 P Ø2.5-3, Collet chucks de precisión ER
- DIN ISO 15488-B (ER/ESX)
- Para diámetro de sujeción: Ø3
- Diámetro: 3 mm
- Longitud L1: 27.5 mm
- Concentricidad: ≤ 0,002 mm
Información técnica
| For | ER 16 |
|---|---|
| For clamping diameter | Ø3 |
| D1 min. [mm] | 2.5 |
| D1 max. [mm] | 3.0 |
| D2 [mm] | 16.0 |
| D3 [mm] | 17.0 |
| L1 [mm] | 27.5 |
| Weight [kg] | 0.025 |
ER collet standard DIN ISO 15488-B