AZB OTT SK 40 met doorvoergat
Retentieknop
ID 9938212
Retentieknop AZB OTT SK 40 met doorvoergat
- Retentieknop, Ott-ringgroef met doorvoergat
- Diameter D1: 25 mm
- Lengte L1: 53 mm
Información técnica
| D1 [mm] | 25.0 |
|---|---|
| D2 [mm] | 21.1 |
| D3 [mm] | 17.0 |
| L1 [mm] | 53.0 |
| L2 [mm] | 25.0 |
| L3 [mm] | 13.6 |
| G1 | M16 |
| Peso [kg] | 0.071 |
Versione
Codolo di trazione, cava "Ott-ring" con foro passante