arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Modifica la selezione del Paese per visualizzare le informazioni su prodotti, servizi e persone di contatto pertinenti per la tua sede.
KMR HSK 32

KMR HSK 32

냉각수 튜브

ID 9799136

Disponibile in magazzino
KMR HSK 32, Tubi adduzione lubrorefrigerante
  • Per interfaccia: HSK 32
  • Diametro: 6 mm
  • Filetto : M10x1
Per interfaccia HSK 32
D1 [mm] 6.0
L1 [mm] 5.5
L2 [mm] 26.0
G M10x1
Peso [kg] 0.006
Design HSK con due guarnizioni O-ring, a tenuta assiale, conformemente a ISO 69895