TENDO SPW Ø5/8"
고정력 시험기 부품
ID 9646213
TENDO SPW Ø5/8", 고정력 시험기 부품
- 지름: 5/8"
- 길이 L1: 68 mm
Technické údaje
| D1 | 5/8" |
|---|---|
| L1 [mm] | 68.0 |
| Vlastní hmotnost [kg] | 0.107 |
Na vyžádání si můžete objednat zkušební hřídel úpinací síly pro TENDO E compact Ø 16, TENDO E compact HSK-F 63, TENDO P HSK-F 63 a TENDO WZS