arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Cambie la selección del país para ver la información sobre los productos, servicios y personas de contacto relevantes para su ubicación.
S5A-G5 140 Similar a la imagen

S5A-G5 140

Mordaza de agarre de 5 ejes

ID 1471197

Mordazas de sistema, estándar

Propiedades del producto:
  • Mordaza de agarre de 5 ejes
  • Con escalón de agarre y superficie de sujeción rectificada
  • Interfaz de garras: 1.5 mm x 60°
  • Indicado para: Gripper de 2 mordazas TANDEM tamaño 140
Datos técnicos:
  • Dimensiones: 69 x 49,5 x 50 mm
  • paso de agarre: 5 mm
  • Peso: 0.55 kg
Spannbereiche Backenstellung 1:
  • Glatte Stufe: 13 - 76 mm
  • Grip-Stufe: 21 - 84 mm
  • Spannbereich Backenstellung 2:
  • Glatte-Stufe: 54 - 113 mm
  • Grip-Stufe: 62 - 121 mm
宽度 [mm] 69.0
高度 [mm] 50.0
适用于 140
重量 [kg] 0.55

标配范围
5 轴夹爪;无安装螺纹