arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
更改地区选项,查看您所在区域可供应的产品、服务和联系人的相关信息。
S5A-G5 315 Similar a la imagen

S5A-G5 315

Mordaza de agarre de 5 ejes

ID 1471201

Mordazas de sistema, estándar

Propiedades del producto:
  • Mordaza de agarre de 5 ejes
  • Con escalón de agarre y superficie de sujeción rectificada
  • Interfaz de garras: 1.5 mm x 60°
  • Indicado para: Gripper de 2 mordazas TANDEM tamaño 315
Datos técnicos:
  • Dimensiones: 160 x 99 x 110 mm
  • paso de agarre: 5 mm
  • Peso: 7.1 kg
Spannbereiche Backenstellung 1:
  • Glatte Stufe: 24.5 - 189 mm
  • Grip-Stufe: 42.5 - 207 mm
  • Spannbereich Backenstellung 2:
  • Glatte-Stufe: 104.5 - 269 mm
  • Grip-Stufe: 122.5 - 287 mm
Ancho [mm] 160.0
Altura [mm] 110.0
Indicado para 315
Peso [kg] 7.1

Material suministrado
Mordaza de 5 ejes; sin tornillos de fijación