BSA 30
Fissaggio di alesatura delle ganasce
ID 119112
BSA 30, Fissaggio di alesatura delle ganasce Design pesante
- Diametro interno I: 256 mm
- Diametro esterno A: 384 mm
Información técnica
| Diametro interno I [mm] | 256.0 |
|---|---|
| Diametro esterno A [mm] | 384.0 |
| Forza di serraggio max. [kN] | 75.0 |
| Regolazione min. posizione [mm] | 388.0 |
| regolazione max. posizione [mm] | 464.0 |
| Regolazione min. posizione [mm] | 208.0 |
| regolazione max. posizione [mm] | 284.0 |
| Peso [kg] | 21.0 |