arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Cambie la selección del país para ver la información sobre los productos, servicios y personas de contacto relevantes para su ubicación.
MSC-PS10 200x100

MSC-PS10 200x100

Acessórios para tecnologia de fixação magnética padrão

ID 422092

Acessórios para tecnologia de fixação magnética padrão

Características do produto:
  • Placa laminada
  • Para fresamento de contornos e formas especiais.
Dados técnicos:
  • Dimensões: 200 x 100 x 21 mm
  • Arremesso do polo: 3 mm + 1,5 mm
  • Peso: 3.6 kg
Comprimento [mm] 200.0
Largura [mm] 100.0
Altura [mm] 21.0
Peso [kg] 3.6

Escopo de fornecimento
Placa laminada