arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Change the country selection to see information on the products, services and contact persons that are relevant for your location.

Découvrez Robot PLUS

Utilisez les possibilités de la robotique pour optimiser votre production. La flexibilité et l'efficacité sont essentielles dans l'industrie moderne. La gamme Robot PLUS de SCHUNK est spécialement conçue pour améliorer votre processus de production. Elle propose une gamme complète de changeurs d'outils, d'unités de compensation et de capteurs force-couple, développés sur la base de décennies d'expérience.
Avec SCHUNK comme partenaire, vous bénéficiez d'une combinaison de produits de haute qualité et d'une assistance complète et fiable pour stimuler et faire avancer vos projets d'automatisation dans le monde entier.

Changeur outils automatique CPS

Le CPS, composé d'un maître et d'un outil interchangeables, est idéal pour changer d'effecteur. Les cycles de changement rapides augmentent la flexibilité du système, minimisent les temps d'arrêt et optimisent l'utilisation de la machine.

Vers la boutique

Avantages :

  • Compatibilité de bout en bout :Les applications existantes peuvent être étendues en toute transparence avec le système CPS et remplacées à l'identique, grâce à la compatibilité totale avec les maîtres et adaptateurs à changement rapide SWS espace de largeur zéro​
  • une sélection optimale des tailles : Avec 18 tailles disponibles, le CPS permet une large gamme d'applications.​
  • Transmission polyvalente des médias :La vaste gamme de modules de signaux, de pneumatique, de fluides et de communication élargit les possibilités d'utilisation du changeur d'outil

Changeur outils automatique CPB​

Le CPB, composé d'un maître et d'un outil interchangeables, offre une flexibilité et une fiabilité maximales. Son mécanisme de verrouillage robuste et son transfert de support polyvalent permettent des changements d'outils efficaces, réduisent les temps d'arrêt et augmentent la productivité de votre système.

Vers la boutique

Avantages :

  • Mécanisme de verrouillage éprouvé ​: Le mécanisme de verrouillage positif et de retenue de l'axe en acier inoxydable trempé sous vide offre une stabilité maximale et une longue durée de vie.​​
  • Alimentation électrique intégrée​ : Les passages d'alimentation pneumatiques supplémentaires assurent l'alimentation fiable en énergie pneumatique des modules de manutention et des outils​​
  • Assemblage simple​ : L'interface ISO intégrée du côté du robot et de l'outil permet un assemblage rapide et réduit l'effort nécessaire à la mise en service​

Changeur d'outil manuel CMS

Le changeur outil manuel CMS séduit par sa facilité d'utilisation, la diversité de ses modules et sa vaste gamme d'accessoires. Il peut être utilisé sur des robots ainsi que dans des applications stationnaires, là où les changements d'outils sont importants.

Vers la boutique

Avantages :

  • Fiabilité accrue des processus : Grâce au verrouillage intégré et au contrôle de présence dans toutes les tailles
  • Passages d'alimentation pneumatiques intégrés : Tous les passages pneumatiques peuvent être utilisés radialement et axialement pour le pneumatique et le vide​
  • Raccord à vis direct pour les modules électriques, pneumatiques et fluidiques : Permet une transmission d'énergie polyvalente pour le contrôle d'une large gamme d'outils

Content available soon

Unités d'égalisation modulaires AGM

La gamme de produits AGM joue un rôle décisif dans la compensation des imprécisions et des plages de tolérance dans les processus automatisés. Dans les applications robotiques, la gamme de produits d'équilibrage offre des solutions polyvalentes pour optimiser la fiabilité des processus et protéger les robots et leurs composants contre l'usure.

Vers la boutique

Avantages :

  • Large gamme de charges utiles : Les unités AGM peuvent supporter des charges allant de quelques grammes à plus de 400 kg.
  • Pas de compromis avec le contour d'interférence : Avec 39 tailles, la gamme de produits AGM offre toujours l'unité adéquate pour une large gamme d'applications.
  • Toujours le bon comportement d'équilibrage : Le large portefeuille permet un équilibrage dans les directions XY, Z, W, XYZ et WZ.

Capteur de force/couple FTS​

Le capteur de force/couple à 6 axes FTS allie précision, flexibilité et fiabilité maximales. Qu'il s'agisse du contrôle de la qualité, de la surveillance des processus ou des processus de rectification initiale et d'assemblage, l'AGV garantit une efficacité maximale et la fiabilité des processus dans le domaine de l'automatisation.

Vers la boutique

Avantages :

  • Précision maximale : Les jauges de contrainte du FTS enregistrent la déformation mécanique du corps du capteur et la convertissent en signaux de haute précision dans les six degrés de liberté (Fx, Fy, Fz, Mx, My, Mz).​
  • Intégration parfaite : Le boîtier interface avec interfaces EtherNet/IP, EtherCAT et PROFINET permet une connexion simple et flexible aux différents réseau des utilisateurs​
  • Mise en service intuitive : Le SCHUNK Control Center simplifie la mise en service grâce à une interface conviviale et crée des synergies avec d'autres produits SCHUNK