MSC-BL20 80x50
Zubehör Magnetspanntechnik Standard
Ident.-Nr. 422100
Accessoires pour technique de serrage magnétique standard
Caractéristiques des produits :
Caractéristiques des produits :
- Bloc laminé
- Pour le fraisage de contours et de formes spéciales
- Technologie: Pôle parallèle
- Dimensions: 80 x 50 x 40 mm
- Pas polaire: 3 mm + 1,5 mm
- Poids: 2.4 kg
Technische Details
| Longueur [mm] | 80.0 |
|---|---|
| Largeur [mm] | 50.0 |
| Hauteur [mm] | 40.0 |
| Hauteur maximale [mm] | 16.0 |
| Poids [kg] | 2.4 |