ZRI-A4
标准快换托盘系统的附件
ID 471460
标准快换托盘系统的附件
产品特性:
产品特性:
- 用于 NSL3 turn 和 NSL turn 夹持托盘的定心套筒
- 用于提升径向摆动精度
- 尺寸: Ø90 x 21 mm
- 短锥管: A4
- 重量: 0.6 kg
Información técnica
| 直径 [mm] | 90.0 |
|---|---|
| 高度 [mm] | 21.0 |
| 短锥管 | A4 |
| 重量 [kg] | 0.6 |
标配范围
定心环、固定螺钉