arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Change the country selection to see information on the products, services and contact persons that are relevant for your location.
DKS.C3 CIR22 4-PIN Abbildung ähnlich

DKS.C3 CIR22 4-PIN

Zubehör Magnetspanntechnik Standard

Ident.-Nr. 1469397

Zubehör Magnetspanntechnik Standard

Produktmerkmale:
  • Dockingstation
  • Zum Einhängen des Kabels und Steckers von der Steuereinheit
  • Mit induktivem Sensor zur Erkennung, ob sich der Stecker in der Dockingstation befindet
  • Passend zu: 4-poligem Stecker CIR22
Technische Daten:
  • Abmessungen: 214 x 200 x 110 mm
  • Kabellänge: 5 m
  • Gewicht: 3 kg
Longueur [mm] 214.0
Longueur de câble [m] 5.0
Poids [kg] 3.0