SGWB-E-F 90-64-34.9
Mordazas reversibles
ID 1329339
Mordazas de sistema, estándar
Propiedades del producto:
Propiedades del producto:
- Mandíbula reversible lisa, fija
- Interfaz 1: W-90
- Indicado para: KSM2 90
- Dimensiones: 90 x 64 x 34,9 mm
- Peso: 1.3 kg
Información técnica
| Breite [mm] | 90.0 |
|---|---|
| Tiefe [mm] | 64.0 |
| Höhe [mm] | 34.9 |
| Gebinde | Stück |
| Gewicht [kg] | 1.3 |
Lieferumfang
Systembacke