SGWB-G3-B 65-57-27
Agarre de mordazas reversibles
IDnr. 1494297
Mordazas de sistema, estándar
Propiedades del producto:
Propiedades del producto:
- Agarre de mordaza reversible móvil
- Mordaza de cambio rápido
- Indicado para: KSX-C2 125
- Dimensiones: 65 x 57 x 27 mm
- paso de agarre: 3 mm
- Peso: 0.8 kg
Technische gegevens
| Ancho [mm] | 65.0 |
|---|---|
| Profundidad [mm] | 57.0 |
| Altura [mm] | 27.0 |
| Grupo | Unidad |
| Peso [kg] | 0.8 |
Escopo de fornecimento
Castanha do sistema