arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Cambie la selección del país para ver la información sobre los productos, servicios y personas de contacto relevantes para su ubicación.
ADK-1 M8-SW6 Illustrazione simile

ADK-1 M8-SW6

Accessori per sistemi di cambio pallet rapido standard

ID 9988527

Accessori per sistemi di cambio pallet rapido standard

Caratteristiche del prodotto:
  • Calotte di copertura
  • Per la copertura di viti di fissaggio e prevenzione dell'accumulo di trucioli
  • Adatto per: NSE3 138, 138-P, 138-V1, 138-V1-P, 138-K, 138-P-K, 138-V1-K, 138-V1-P-K, 138-V4, 138-V4-K; NSE-M plus 138, 138-V1; NSE-S3 138-SPE, 138-SPE-V1, 138-SPE-V4, 138-SPE-K, 138-SPE-V1-K, 138-SPE-V4-K; NSE plus 138, 138-P, 138-V1, 176, 176-V1
Dati tecnici:
  • Filetto : M8
  • Diametro: 13 mm
  • Altezza: 5 mm
  • Peso: 0.001 kg
Diametro [mm] 13.0
Altezza [mm] 5.0
Peso [kg] 0.001

La fornitura comprende
Calotte di copertura