arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Cambie la selección del país para ver la información sobre los productos, servicios y personas de contacto relevantes para su ubicación.
ADK-2 M8-SW6 Vergelijkbare illustratie

ADK-2 M8-SW6

Accessoires palletsnelwisselsystemen standaard

ID 8508284

Accessoires palletsnelwisselsystemen standaard

Productkenmerken
  • Afdekkappen
  • Voor het afschermen van montageschroeven en voorkomen dat spaanders zich ophopen
  • Geschikt voor: NSE plus 100-75
Technische gegevens
  • Schroefdraad : M8
  • Diameter: 14 mm
  • Hoogte: 5 mm
  • Gewicht: 0.001 kg
Diameter [mm] 14.0
Hoogte [mm] 5.0
Gewicht [kg] 0.001

Levering
Afdekkappen