HS 13
Insertos de sujeción
IDnr. 1525007
HS 13, Insertos de sujeción
- altura H: 16 mm
- Diámetro D: 12.7 mm
- Rosca G: M6
- Material: HSS
- Unidad de suministro: 1 set = 10 piezas
Technische gegevens
| altura H [mm] | 16.0 |
|---|---|
| Diámetro D [mm] | 12.7 |
| Rosca G | M6 |
| Fuerza de carga máx. [kN] | 10.0 |
| Material | HSS |
| Unidad de suministro | 1 set = 10 piezas |
Los valores de fuerza de carga máxima son válidos si todas las puntas tienen agarre.