STG 140
Accesorios TANDEM
ID 1452063
Accesorios de bloques de sujeción de fuerza
Propiedades del producto:
Propiedades del producto:
- Barra de sujeción para mordazas de cambio rápido
- Versión templada, pasos de sujeción dentados de agarre
- Indicado para: WTG-A 140
- Dimensiones: 80 x 26 x 16 mm
- Peso: 0.2 kg
Información técnica
| Larghezza [mm] | 80.0 |
|---|---|
| Altezza [mm] | 16.0 |
| Profondità [mm] | 26.0 |
| Adatto per | 140 |
| Peso [kg] | 0.2 |
La fornitura comprende
Barre di serraggio, viti di fissaggio