arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
更改地区选项,查看您所在区域可供应的产品、服务和联系人的相关信息。

Para una variedad de aplicaciones, nuestra "potencia neumática" siempre tiene suficiente capacidad y fuerza de resistencia. Porque nuestros grippers neumáticos siempre cumplen lo que prometen.

Los grippers neumáticos de SCHUNK se dividen en tres categorías

  • PREMIUM: nuestros "todoterrenos" no dejan nada que desear
  • ECONOMÍA: eficiencia económica combinada con la calidad SCHUNK
  • TECNOLOGÍA: nuestros especialistas en procesos dominan todos los retos

La potencia de nuestros grippers neumáticos

  • Eficacia probada
  • Gran durabilidad
  • Versátil
  • Alta calidad

El segmento Premium de SCHUNK

El gripper perfecto para cada aplicación

En el segmento Premium encontrará 12 grippers diferentes de la máxima calidad con una amplia gama de variantes y opciones. No solo le ofrecemos grippers robustos con los mejores valores del sector, sino también más ciclos de agarre sin mantenimiento y la máxima vida útil. Nuestro consejo: Complemente sus grippers neumáticos con nuestros sensores de precisión para controlar diferentes informaciones o posiciones de carrera.

La potencia de nuestros grippers Premium:

  • Los mejores datos de rendimiento
  • Máxima vida útil
  • Hasta 36 meses de garantía
  • Amplia gama de variantes y accesorios adecuado

Nuestras pinzas premium de un vistazo

Pinzas angulares/radiales:

Componentes pequeños: SWG
Universal: PWG-plus , PRG

Pinzas paralelas:

Componentes pequeños: MPG-plus , KGG
Universal: PGN-plus-P , PGL-plus-P
Carrera larga: PLG , PHL

Pinzas autocentrantes:

Componentes pequeños: MPZ
Universal: PZN-plus
Carrera larga: PZH-plus

El nuevo entre los grippers premium: PGL-plus-P

La nueva PGL-plus-P se encargará de cubrir todas las necesidades de aquellos que busquen una pinza potente y a la vez versátil. La pinza universal neumática ofrece un paquete de prestaciones único de carrera, fuerza y conectividad, lo que sea perfectamente adecuada para tareas de manipulación en las que se requiere flexibilidad.

Características destacadas:

  • Posición de fuerza de agarre segura y certificada, GripGuard
  • Sistema de sensores integrado
  • Carrera de mordaza larga para un manejo flexible de la pieza de trabajo
  • Sellado según IP 64 para el uso en entornos sucios

¿Tiene preguntas sobre la elección de la pinza adecuada?

Llámenos y estaremos encantados de ayudarle.

+49-7133-103-2929

El segmento Tech de SCHUNK

El especialista adecuado para cada reto

Cuanto más exigente sea su aplicación, más preciso debe ser el rendimiento del gripper neumático para adaptarse a la tarea correspondiente. En nuestro segmento Tech, tiene a su disposición toda una gama de "especialistas", como grippers especialmente desarrollados para la manipulación de anillos tóricos, ruedas dentadas o llantas.

La potencia de nuestros grippers Tech:

  • Especialistas en procesos
  • Máxima vida útil
  • Los mejores datos de rendimiento

Pinzas angulares/radiales:

Componentes pequeños: GAP
Universal: DRG

Pinzas paralelas:

Componentes pequeños: GAP , KTG
Universal: DPG-plus , PGB
Carrera larga: SPG , PSH

Pinzas autocentrantes:

Componentes pequeños: LOG , ORG
Universal: DPZ-plus , PZB-plus , PZV , Pinza con interfaz de vástago

El segmento Economy de SCHUNK

Para un agarre eficiente

En nuestro segmento Economy, la atención no solo se centra en el rendimiento, sino también en la eficiencia económica: obtendrá la auténtica calidad de SCHUNK con condiciones atractivas. Optimizada para todas las aplicaciones estándar en entornos limpios. Los grippers se centran en las características esenciales y, de este modo, garantizan un uso eficiente durante el funcionamiento.

La potencia de nuestros grippers Economy:

  • Calidad probada de SCHUNK con condiciones atractivas
  • Rendimiento concentrado
  • Máxima rentabilidad económica

Pinzas angulares/radiales:

Componentes pequeños: SGW , SGB

Pinzas paralelas:

Componentes pequeños: MPC
Universal: JGP-P , PGF
Carrera larga: PFH-mini

Pinzas autocentrantes:

Universal: JGZ

Ahora, posicionamiento libre neumático

La unidad de posicionamiento PPD de SCHUNK permite ahora a los usuarios posicionar libremente utilizando grippers neumáticos. Y lo hace con una preparación muy sencilla compuesta por gripper, sensor y unidad de posicionamiento, así como con una puesta en marcha fácil gracias a los bloques funcionales prefabricados de PLC. Se trata de una solución óptima para cualquier aplicación de pinzas en la que se requiera flexibilidad: por ejemplo, aplicaciones robóticas que mueven piezas de diferentes tamaños o muy próximas entre sí.

  • Posicionamiento libre de los grippers neumáticos
    Optimización del tiempo de ciclo o prevención de colisiones mediante el posicionamiento previo del dedo prensor
  • Posibilidad de ajustar la fuerza de agarre regulando la presión de salida
    Agarre de piezas con diferentes sensibilidades
  • Posibilidad de ajustar la velocidad de la mordaza prensora
    Para un agarre respetuoso con la pieza gracias a la reducción del impulso de agarre

Ir al PPD