VBK2-10 1x4P-1x4P 1CH
Příslušenství MAGNOS
ID 1610940
Standardní připojovací kabel
Vlastnosti produktu:
Vlastnosti produktu:
- Připojovací kabel pro modulární systém KEH plus
- Pro instalaci mezi řídicí jednotkou KEH plus a magnetickou upínací deskou
- Pro ovládání magnetického sklíčidla
- Systém Plug-and-Play pro snadnou instalaci
- Připojení řídicí jednotky: 1 x 4-PIN CIR 22 male
- Připojení magnetické upínací desky: 1 x 4-PIN CIR 22 female
- Počet kanálů: 1
- Délka kabelu: 10 m
- Vlastní hmotnost: 4.1 kg
Información técnica
| Anzahl Kanäle | 1.0 |
|---|---|
| Kabellänge [m] | 10.0 |
| Gewicht [kg] | 4.1 |
Lieferumfang
Verbindungskabel, Betriebsanleitung