VBB2-5 1x7P-2x4P 1CH
Accessoires MAGNOS
ID 1601354
Standaard aansluitkast
Productkenmerken
Productkenmerken
- Aansluitkast voor het modulaire systeem KEH plus
- Voor de installatie tussen de besturingseenheid KEH plus en de magnetische klauwplaat
- Om tot twee magnetische klemplaten te besturen
- Plug-and-playsysteem voor eenvoudige installatie
- Afmetingen: 253 x 217 x 93 mm
- Aansluiting besturingseenheid: 1 x 7-PIN CIR 24 male
- Aansluiting magneethouder: 2 x 4-PIN CIR 22 female
- Aantal kanalen: 1
- Kabellengte: 5 m
- Gewicht: 7 kg
Información técnica
| Anzahl Kanäle | 1.0 |
|---|---|
| Kabellänge [m] | 5.0 |
| Gewicht [kg] | 7.0 |
Lieferumfang
Verbindungsbox, Kabel, Stecker, Betriebsanleitung