arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Cambie la selección del país para ver la información sobre los productos, servicios y personas de contacto relevantes para su ubicación.
KRP3-BWA

KRP3-BWA

带有卡爪快换系统的气动夹具
Prensas de sujeción de 3 mordazas de accionamiento neumático con un diseño compacto con sistema de cambio rápido de mordazas para una adaptación extremadamente rápida a nuevas tareas de sujeción. Las prensas de sujeción están disponibles con de carrera estándar o carrera larga.

Ventajas y beneficios

  • Prensas de sujeción de 3 mordazas para piezas cilíndricas
    Esto reduce la deformación durante la sujeción, especialmente con piezas de pared delgada
  • Sistema de cambio rápido de garras
    Adaptación rápida y sencilla a nuevas tareas de sujeción, especialmente para aplicaciones múltiples y torretas de sujeción
  • Amplificación de la fuerza para la sujeción externa mediante fuerza por muelle
    Mayor fuerza de sujeción para tareas de corte de metales pesados, así como el mantenimiento de la tensión de resorte durante el almacenamiento
  • Supervisión patentada de la posición de la mordaza base a través de presión dinámica
    Saber si la prensa está abierta o sujeta
  • Control de presencia de la pieza a través de la mordaza base
    Permite la carga automática de la prensa de sujeción
  • Prensa de sujeción por fuerza con gancho en cuña de precisión para las más altas exigencias de calidad
    Permite obtener excelentes resultados de maquinado
  • Diseño cuadrado con un contorno externo ideal
    Ideal para el maquinado a 3 caras en dos configuraciones con la mejor accesibilidad lateral
  • Alto grado de eficacia del sistema de gancho en cuña
    Sujeción con seguridad en el proceso gracias a las elevadas fuerzas de sujeción
  • Excelente apoyo de las mordazas, gracias a las guías muy largas de las mordazas base.
    Ofrece altas fuerzas de sujeción y una larga vida útil
  • Todos los lados de los componentes funcionales están templados y pulidos
    Garantiza una larga vida útil

Opciones e información especial

  • Ahorro de tiempo y dinero – Competitividad a través de la máxima flexibilidad y los tiempos de respuesta más cortos.
    Las TANDEM KRP3 son prensas de sujeción de 3 mordazas, de accionamiento neumático y de alto rendimiento que hacen posible que las piezas cilíndricas se sujeten ahora con menos deformación, sin necesidad de mordazas especiales y con una mejor distribución de la fuerza. Las prensas TANDEM KRP3-BWA están equipadas adicionalmente con un sistema de cambio rápido de mordazas. Con este sistema de cambio rápido, las mordazas pueden cambiarse manualmente o automáticamente mediante un robot en cuestión de segundos y sin necesidad de herramientas. Esto permite una reducción enorme del tiempo de preparación, especialmente para aplicaciones múltiples y torretas de sujeción.