arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact cube danger download external_link facebook globeimage info instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus refresh rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Change the country selection to see information on the products, services and contact persons that are relevant for your location.
JGZ

JGZ

Universal gripper
Universal 3-finger centric gripper of the compact class with T-slot guidance and best cost-performance ratio

Avantages - Vos bénéfices

  • Concentration sur l'essentiel
    pour un maximum de productivité
  • Guidage en T résistant
    pour une manipulation précise de différentes pièces
  • Conception compacte et faible poids
    pour des contours de collision minimisés lors de la manipulation de pièce
  • Admission de moments élevés possible
    adaptée à l'utilisation de longs doigts de préhension
  • Principe à rampe forcée
    pour une transmission de puissance élevée et une préhension synchronisée
  • Gamme complète d'accessoires de détection
    pour la détection et le contrôle de position de course
  • Fixation sur une face de la pince suivant deux directions
    pour un montage universel et flexible de la pince
  • Alimentation pneumatique par raccordement direct sans tuyaux ou avec raccords à visser
    pour une alimentation flexible dans tous les systèmes automatisés

Options et informations particulières

  • Version de maintien de la force de préhension AS / IS
    La version avec maintien mécanique de la force de préhension garantit une force de préhension minimale, y compris en cas de chute de pression. Dans la version AS/S, cela agit comme une force de fermeture. Dans la version IS, cela agit comme force d'ouverture.
  • La gamme JGZ est particulièrement adaptée aux applications économiques de manipulation de pièces et se distingue par son rapport coût-performance élevé.
  • Graisse alimentaire
    Le produit contient en standard des graisses conformes aux normes alimentaires. Les exigences de la norme EN 1672-2:2020 ne sont pas entièrement satisfaites. Les certificats NSF correspondants sont disponibles sur le site https://info.nsf.org/USDA/Listings.asp en utilisant les informations sur les graisses figurant dans la notice l d'utilisation.