EGL
Pinza universal
Este producto es un producto clásico de SCHUNK.
Obtenga más información y póngase en contacto aquí.
Productos alternativos:
Pinza paralela de 2 dedos servoeléctrica con control sensible de la fuerza de agarre y carrera larga.
Denominación
Ventajas y beneficios
- Ajuste de la fuerza de agarre por control de corriente de un gran rango de fuerzas
para el agarre delicado o potente de diferentes piezas - Carrera larga y totalmente programable
para la manipulación flexible de piezas - Electrónica de control y potencia, completamente integrada
para la creación de un sistema de control descentralizado - Diferentes opciones de control
para una integración sencilla en los controles existentes mediante PROFINET o PROFIBUS - Conectores de estándar industrial
para una conexión eléctrica sencilla - Interfaz de servicio: Host USB y dispositivo USB
para una cómoda parametrización y actualización del firmware, mediante una memoria USB o PC - Sensor de codificación rotativo y sensor DIP
para un direccionamiento manual del bus de campo, ajuste de la velocidad de transmisión y las funciones de servicio
Opciones e información especial
- El control eléctrico del gripper es efectuado por la electrónica de control y potencia completamente integrada. Gracias a ello, puede prescindirse de una unidad de control externa adicional para el módulo.
- Existe una amplia variedad de interfaces de comunicación disponibles (como PROFINET, PROFIBUS-DP o CAN). De esta manera, es posible crear redes de bus industriales y llevar a cabo la integración en los controles existentes de forma sencilla. Ofrecemos diversos cables para transmitir la tensión de alimentación y las comunicaciones de datos.
- Interfaz de mordazas base
La interfaz de las mordazas base corresponde a la de la pinza universal PGN-plus-P. Esto significa que la amplia gama de accesorios para los dedos para la PGN-plus-P también se puede usar para esta pinza, teniendo en cuenta los contornos perturberantes y las limitaciones de aplicación pertinentes.