arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Cambie la selección del país para ver la información sobre los productos, servicios y personas de contacto relevantes para su ubicación.
KSC3-K 125-160

KSC3-K 125-160

Tornillo de banco de sujeción básico

ID 1514289

Prensa estándar de accionamiento simple

Propiedades del producto:
  • Sin sistema de mordazas
  • Cuerpo base niquelado
  • Preparado para VERO-S
  • Estándar
Datos técnicos:
  • Dimensiones: 125 x 160 x 50 mm
  • Fuerza máx. de sujeción: 35 kN
  • Par de giro máx.: 100 Nm
  • Peso: 6.4 kg
虎钳的宽度 [mm] 125.0
最大夹持力* [kN] 35.0
最大扭矩 [Nm] 100.0
重量 [kg] 6.4

标配范围
虎钳、操作手册;无系统夹爪