arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Cambie la selección del país para ver la información sobre los productos, servicios y personas de contacto relevantes para su ubicación.
ROTA NCK plus 250-75 A6-SV90°

ROTA NCK plus 250-75 A6-SV90°

Chuck automático de 3 garras con orificio de paso

ID 807236

Plato automático para torno estándar con paso de barra

Información sobre la retirada:
  • Fecha de fin de venta: 2023-06-30
Propiedades del producto:
  • Plato de gancho en cuña de 3 mordazas
  • Paso de barra: 75 mm
  • Portahusillo: ISO 702-1 Nr. 6
  • Interfaz de garras: 1/16" x 90° Nut 17H7
Datos técnicos:
  • Carrera por mordaza: 4.4 mm
  • Carrera del pistón: 19 mm
  • Fuerza máx. de sujeción: 111 kN
  • Fuerza de accionamiento máxima: 44 kN
  • Revoluciones máx.: 4200 1/min
  • Peso: 38 kg
Typ vřetene ISO 702-1
Velikost vřetene Nr. 6
Ozubení 1/16" x 90°
Max. rychlost otáčení [1/min] 4200.0
Max. upínací síla [kN] 111.0
Max. aktivační síla [kN] 44.0
Zdvih/čelist [mm] 4.4
Zdvih pístu (H) [mm] 19.0
Moment setrvačnosti [kgm²] 0.34
Vlastní hmotnost [kg] 38.0